Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Wersja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
Do sworzni d6 [mm]:
8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
17 kN
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
System: V40
d1 H13: 8,4 mm
d3 : 17 mm
h1 : 0,6 mm
h2 : 3,2 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 5,6 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 7,1 mm
r1 : 12 mm
Do sworzni d6 : 8 mm
Dla śrub d6 : M8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 17 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 25 Nm
Waga: 2,8 g
show article view
Wersja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
Do sworzni d6 [mm]:
10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
26 kN
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
System: V70
d1 H13: 10,5 mm
d3 : 21 mm
h1 : 0,8 mm
h2 : 4 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 6,5 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 7,3 mm
r1 : 15 mm
Do sworzni d6 : 10 mm
Dla śrub d6 : M10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 26 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 46 Nm
Waga: 5,1 g
show article view
Wersja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
Do sworzni d6 [mm]:
12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
38 kN
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
System: V70/L12
d1 H13: 13 mm
d3 : 24 mm
h1 : 1,1 mm
h2 : 4,6 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 8 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 9 mm
r1 : 17 mm
Do sworzni d6 : 12 mm
Dla śrub d6 : M12
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 38 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 82 Nm
Waga: 8 g
show article view
Wersja:
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C
Do sworzni d6 [mm]:
16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
73 kN
Więcej szczegółów
Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C – rysunek 1
System: V70/L16
d1 H13: 17 mm
d3 : 30 mm
h1 : 1,3 mm
h2 : 5,3 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie D: ~ 9,6 mm
h4 z panewką stożkową wykonanie G: ~ 10,4 mm
r1 : 22 mm
Do sworzni d6 : 16 mm
Dla śrub d6 : M16
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 73 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 206 Nm
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G
Do sworzni d6 [mm]:
8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
17 kN
Więcej szczegółów
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G – rysunek 3
System: V40
d2 H13: 9,6 mm
d4 : 24 mm
d5 : 14,5 mm
h3 : 5 mm
Do sworzni d6 : 8 mm
Dla śrub d6 : M8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 17 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 25 Nm
Waga: 14 g
show article view
Wersja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G
Do sworzni d6 [mm]:
10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
26 kN
Więcej szczegółów
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G – rysunek 3
System: V70
d2 H13: 12 mm
d4 : 30 mm
d5 : 18,5 mm
h3 : 5 mm
Do sworzni d6 : 10 mm
Dla śrub d6 : M10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 26 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 46 Nm
Waga: 22 g
show article view
Wersja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G
Do sworzni d6 [mm]:
12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
38 kN
Więcej szczegółów
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G – rysunek 3
System: V70/L12
d2 H13: 14,2 mm
d4 : 36 mm
d5 : 20 mm
h3 : 6 mm
Do sworzni d6 : 12 mm
Dla śrub d6 : M12
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 38 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 82 Nm
Waga: 39 g
show article view
Wersja:
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G
Do sworzni d6 [mm]:
16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
73 kN
Więcej szczegółów
panewki stożkowe ze stali hartowanej lub nierdzewnej, kształt G – rysunek 3
System: V70/L16
d2 H13: 19 mm
d4 : 44 mm
d5 : 26 mm
h3 : 7 mm
Do sworzni d6 : 16 mm
Dla śrub d6 : M16
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 73 kN
Moment dla połączenia śrubowego1) maks.: 206 Nm
Waga: 65 g
show article view
Materiał
Podkładka sferyczna
Stal hartowana, fosforanowana
Panewka stożkowa
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
Montaż
Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych.
Do większych otworów stosować tylko kształt G!
Karta katalogowa EH 23050. Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe – DIN 6319
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.