Pod­kład­ki dy­stan­so­we DIN 6340 ulepszone cieplnie

EH 23060.

Obrobione cieplnie podkładki dystansowe(podkładki) są produkowane zgodnie z DIN 6340.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Dla śrub [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
Dla śrub [mm]:
M8
Nr towaru:
23060.0008
CAD
Dokumenty
Podkładki dystansowe
  • System: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • Dla śrub: M8
  • Waga: 9,8 g
show article view
Podkładki dystansowe
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
Dla śrub [mm]:
M10
Nr towaru:
23060.0010
CAD
Dokumenty
Podkładki dystansowe
  • System: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • Dla śrub: M10
  • Waga: 15 g
show article view
Podkładki dystansowe
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Dla śrub [mm]:
M12
Nr towaru:
23060.0012
CAD
Dokumenty
Podkładki dystansowe
  • System: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Dla śrub: M12
  • Waga: 28 g
show article view
Podkładki dystansowe
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Dla śrub [mm]:
M16
Nr towaru:
23060.0016
CAD
Dokumenty
Podkładki dystansowe
  • System: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Dla śrub: M16
  • Waga: 55 g
show article view
Podkładki dystansowe

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, uszlachetniona, tłoczona, cięta mechanicznie, fosforanowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23060. Podkładki dystansowe – DIN 6340 ulepszone cieplnie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.