Naprężacz wyrównujący służy do podpierania odpowiednich miejsc mocowań w elementach konstrukcyjnych.
Zalety naprężacza wyrównującego to:
This article 23220.0170 - Naprężacze wyrównawcze / (b3: 17 mm, l1: 170 mm) is one variant of the article group Naprężacze wyrównawcze (EH 23220.)
Uchwyt
Zacisk
Dzięki przykręceniu śrub mocujących lub podkładek do gwintu wewnętrznego sworznia wspornikowego, istnieje możliwość dopasowania wysokości wspornikowej.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.