23120.0018 - Luźne wpusty przesuwne
DIN 6323

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

W porównaniu z przykręconymi, wystającymi, stałymi i płaskimi wpustami przesuwnymi mają tę zaletę, że stoły maszynowe nie mogą zostać uszkodzone, ponieważ wsuwane są z boku dopiero po wstępnym ustawieniu.

Ten artykuł 23120.0018 - Luźne wpusty przesuwne DIN 6323 / kształt A, b1 > b2 (Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm, Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 18 mm) jest wariantem grupy artykułów Luźne wpu­sty prze­suw­ne DIN 6323 (EH 23120.)

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
kształt A, b1 > b2
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Nr towaru:
23120.0018
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt A, b1 > b2 – rysunek 1
  • System: V40/V70
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Waga: 65 g
Luźne wpusty przesuwne

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23120.0018
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.