Do ustawienia i mocowania elementów uchwytowych na paletach względnie na paletach z nawierconymi cylindrycznymi otworami.
Mogą zostać osadzone zarówno w otworach, jak i we wpustach.
This article 23110.0118 - Kamienie ustalające z ustaleniem cylindrycznym / (Wymiar wpustu maszyny b h6: 18 mm) is one variant of the article group Kamienie ustalające z ustaleniem cylindrycznym (EH 23110.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022
Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.