Element podporowy służy do podpierania odpowiednich miejsc mocowań w przedmiotach obrabianych.
Zalety elementu podporowego to:
Ten artykuł 23220.0400 - Elementy podporowe / () jest wariantem grupy artykułów Elementy podporowe (EH 23220.)
Obudowa
Korpus
Dla bezpiecznego funkcjonowania otwór gwintowany M 12 musi być zawsze zamknięty.
Dodatkowe elastyczne możliwości mocowania do listwy mocującej 23210.0740.
Na gwintowanym sworzniu wspornikowym M 8 mogą być montowane różne sworznie stykowe (EH 22...). Istnieje również możliwość zamontowania niestandardowych przedłużeń.
Wysokość mocowania można zwiększyć za pomocą cylindrów do regulacji wysokości EH 23310. oraz przy pomocy przekładek EH 1107. i EH 1108
Element podporowy przymocować do urządzenia (gwint przyłączeniowy 2 x M 6). Należy zwrócić uwagę na stronę przeznaczoną do obsługi!
Alternatywnie: zdemontować trzpień gwintowany M 12 x 10 i zastąpić trzpieniem gwintowanym M 12 x 30 oraz zamontować element podporowy kluczem (WS 21), np. do montażu w rowkach teowych (nie zapewniono zdefiniowanej strony do obsługi). Trzpień gwintowany M 12 x 30 oraz nakrętka dla wpustów teowych DIN 508 M 12 x 14, jakość 10, zawarte w standardowym zakresie dostawy.
Możliwe jest opuszczenie elementu wspornikowego o 16 mm.
Dzięki obrotowi krzywki mocującej (sześciokąt wewnętrzny WS 6) na powierzchni czerwonej obudowy ochronnej, sworzeń wspornikowy dotyka przedmiotu obrabianego z lekkim naciskiem sprężyny.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels