Dokręcenie śruby dociskowej kulkowej dociska równomiernie obrabiany przedmiot do ograniczników oraz do płyty montażowej. Odpowiednia dźwignia umożliwia uzyskanie wysokich poziomych sił naprężających. Za pomocą nakrętek do rowków teowych EH 23010. (DIN 508) istnieje możliwość stosowania także z innymi wymiarami rowków.
This article 23210.0541 - Dociski bez dźwigni / z gładką szczęką mocującą (Wymiar wpustu: 18 mm, d1: M16) is one variant of the article group Dociski bez dźwigni (EH 23210.)
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.