23310.0166 - Cylindry pionowe

Cylindry pionowe mogą służyć do zwiększenia wysokości mocowania naprężaczy nasadzanych EH 23310.. Mogą być również stosowane w połączeniu ze sworzniami stykowymi (EH 22680.), sworzniami (EH 22690) i nakładkami wahadłowymi (EH 22730. - EH 22741.).

Ten artykuł 23310.0166 - Cylindry pionowe / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 70 mm, d2: M16) jest wariantem grupy artykułów Cy­lin­dry pio­no­we (EH 23310.)

ry­su­nek
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
ry­su­nek:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Nr towaru:
23310.0166
Dokumenty
Cylindry pionowe
  • rysunek 1
  • System: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Waga: 1522 g
Cylindry pionowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23310.0166
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.