1910.140 - Płyty pionowe
spawane, obrobione wstępnie

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
500 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Nr towaru:
1910.140
Dokumenty
Płyty pionowe
  • l1: 500 mm
  • l2: 500 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 600 mm
  • h1: 545 mm
  • s +1: 151 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Waga: 260 kg
Płyty pionowe

Materiał

  • Stal spawana

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1910.140
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.