1908.210 - Płyty pionowe czterostronne
obrobione wstępnie

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
Nr towaru:
1908.210
Dokumenty
Płyty pionowe czterostronne
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b3 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość otworów mocujących n: 4
  • Waga: 100 kg
Płyty pionowe czterostronne

Materiał

  • Żeliwo GG

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1908.210
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.