Łapy odsadzone

EH 23160.

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 B is stepped and is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Dla śrub [mm]
Dla śrub [cal]
Nr towaru
CAD
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
Dla śrub [mm]:
M6
Dla śrub [cal]:
1/4 cal
Nr towaru:
23160.0107
CAD
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • Dla śrub: M6
  • Dla śrub: 1/4 cal
  • Waga: 39 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
Dla śrub [mm]:
M8
Dla śrub [cal]:
5/16 cal
Nr towaru:
23160.0109
CAD
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • Dla śrub: M8
  • Dla śrub: 5/16 cal
  • Waga: 81 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
Dla śrub [mm]:
M10
Dla śrub [cal]:
3/8 cal
Nr towaru:
23160.0111
CAD
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • Dla śrub: M10
  • Dla śrub: 3/8 cal
  • Waga: 168 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
Dla śrub [mm]:
M12
Dla śrub [cal]:
1/2 cal
Nr towaru:
23160.0113
CAD
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • Dla śrub: M12
  • Dla śrub: 1/2 cal
  • Waga: 330 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
Dla śrub [mm]:
M16
Dla śrub [cal]:
5/8 cal
Nr towaru:
23160.0117
CAD
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • Dla śrub: M16
  • Dla śrub: 5/8 cal
  • Waga: 683 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23160. Łapy – odsadzone
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk