Łapy DIN 6314 płaskie

EH 23140.

Łapa (pazury zaciskowe) zgodna z DIN 6314 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Twój wybór zwrócił 13 trafień

Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Dla śrub [mm]
Dla śrub [w]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
20 mm
Dla śrub [mm]:
M6
Dla śrub [w]:
1/4 w
Nr towaru:
23140.0007
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 6,6 mm
  • l: 50 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • Dla śrub: M6
  • Dla śrub: 1/4 w
  • Waga: 61 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
25 mm
Dla śrub [mm]:
M8
Dla śrub [w]:
5/16 w
Nr towaru:
23140.0009
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • l: 60 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • Dla śrub: M8
  • Dla śrub: 5/16 w
  • Waga: 112 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
30 mm
Dla śrub [mm]:
M10
Dla śrub [w]:
3/8 w
Nr towaru:
23140.0011
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • l: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • Dla śrub: M10
  • Dla śrub: 3/8 w
  • Waga: 228 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
40 mm
Dla śrub [mm]:
M12, M14
Dla śrub [w]:
1/2 w
Nr towaru:
23140.0014
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • l: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • Dla śrub: M12, M14
  • Dla śrub: 1/2 w
  • Waga: 492 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
Dla śrub [mm]:
M12, M14
Dla śrub [w]:
1/2 w
Nr towaru:
23140.0015
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • Dla śrub: M12, M14
  • Dla śrub: 1/2 w
  • Waga: 623 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Dla śrub [mm]:
M16, M18
Dla śrub [w]:
5/8 w
Nr towaru:
23140.0018
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • Dla śrub: M16, M18
  • Dla śrub: 5/8 w
  • Waga: 980 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
Dla śrub [mm]:
M16, M18
Dla śrub [w]:
5/8 w
Nr towaru:
23140.0019
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 65 mm
  • Dla śrub: M16, M18
  • Dla śrub: 5/8 w
  • Waga: 1246 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
Dla śrub [mm]:
M20, M22
Dla śrub [w]:
3/4 w
Nr towaru:
23140.0022
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 60 mm
  • Dla śrub: M20, M22
  • Dla śrub: 3/4 w
  • Waga: 1793 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
Dla śrub [mm]:
M20, M22
Dla śrub [w]:
3/4 w
Nr towaru:
23140.0023
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 80 mm
  • Dla śrub: M20, M22
  • Dla śrub: 3/4 w
  • Waga: 2244 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Dla śrub [mm]:
M24
Dla śrub [w]:
1 w
Nr towaru:
23140.0026
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 80 mm
  • Dla śrub: M24
  • Dla śrub: 1 w
  • Waga: 2617 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Dla śrub [mm]:
M24
Dla śrub [w]:
1 w
Nr towaru:
23140.0027
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 105 mm
  • Dla śrub: M24
  • Dla śrub: 1 w
  • Waga: 3823 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
Dla śrub [mm]:
M30
Dla śrub [w]:
1 1/4 w
Nr towaru:
23140.0034
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 100 mm
  • Dla śrub: M30
  • Dla śrub: 1 1/4 w
  • Waga: 4980 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Dla śrub [mm]:
M30
Dla śrub [w]:
1 1/4 w
Nr towaru:
23140.0035
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 130 mm
  • Dla śrub: M30
  • Dla śrub: 1 1/4 w
  • Waga: 7840 g
show article view
Łapy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, lakierowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23140. Łapy – DIN 6314 płaskie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.