Łapy regulowana, z elementem kontrującym, ze śrubą teową

EH 23185.

Element dociskowy i element kontrujący są połączone z łapą dociskową, co zapobiega zgubieniu któregokolwiek elementu. Dzięki połączeniu łapa dociskowa jest zawsze gotowa do użytku. Łapa jest wyposażona w dwa płaskie noski, więc można ją dowolnie dopasować do elementu mocowanego. 

Twój wybór zwrócił 15 trafień

Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]
Wy­miar wpu­stu [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
13 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M10
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
115 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
23185.0110
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 13 mm
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • d2: M10
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 15 mm
  • c: 9,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 25 kN
  • Waga: 660 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
13 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23185.0112
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 13 mm
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 30 kN
  • Waga: 821 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
13 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23185.0113
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 13 mm
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 30 kN
  • Waga: 841 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
17 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
35 kN
Nr towaru:
23185.0114
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 17 mm
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 35 kN
  • Waga: 1683 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
17 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
35 kN
Nr towaru:
23185.0115
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 17 mm
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 22 mm
  • c: 13,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 35 kN
  • Waga: 1701 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
17 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
23185.0116
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 17 mm
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 40 kN
  • Waga: 1850 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
17 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
23185.0117
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 17 mm
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 40 kN
  • Waga: 1895 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
21 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
55 kN
Nr towaru:
23185.0118
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 21 mm
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 55 kN
  • Waga: 268 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
21 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
55 kN
Nr towaru:
23185.0119
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 21 mm
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 55 kN
  • Waga: 2704 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
21 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
23185.0120
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 21 mm
  • Wymiar wpustu: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 60 kN
  • Waga: 2780 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
21 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
23185.0121
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 21 mm
  • Wymiar wpustu: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 60 kN
  • Waga: 3005 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
25 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
70 kN
Nr towaru:
23185.0122
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 25 mm
  • Wymiar wpustu: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 70 kN
  • Waga: 4420 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
25 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
70 kN
Nr towaru:
23185.0123
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 25 mm
  • Wymiar wpustu: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 70 kN
  • Waga: 4460 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
25 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
75 kN
Nr towaru:
23185.0124
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 25 mm
  • Wymiar wpustu: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 75 kN
  • Waga: 4900 g
Więcej szczegółów
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
25 mm
Wy­miar wpu­stu [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
75 kN
Nr towaru:
23185.0125
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 25 mm
  • Wymiar wpustu: 28 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 27,7 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 75 kN
  • Waga: 5000 g
Więcej szczegółów
Łapy

Materiał

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie

Nakrętka

  • Stal ulepszana cieplnie

dysk

  • Stal ulepszana cieplnie

Zacisk

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie, czarna

Referencje

Większą wysokość można uzyskać przez zastosowanie przedłużenia (EH 23185).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23185. Łapy – regulowana, z elementem kontrującym, ze śrubą teową
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Łapy dociskowe proste, regulowane
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.