23700.0022 - Łapy dociskowe proste
wersja krótka

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
23700.0022
Dokumenty
Łapy dociskowe proste
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Waga: 370 g
Łapy dociskowe proste

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23700.0022
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Elementów Mocujących
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.