23700.0412 - Elementy podstawy
odchylne

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Nr towaru:
23700.0412
Dokumenty
Elementy podstawy
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Waga: 758 g
Elementy podstawy

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Części ulegające zużyciu

  • Stal ulepszana cieplnie

Trzpień

  • Stal specjalna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23700.0412
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Elementów Mocujących
Kategoria:
Dokumentacja
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.