Sworznie centrujące odsadzone

EH 23110.

Do mocowania urządzeń na paletach.

Materiał

  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, szlifowana

Twój wybór zwrócił 2 trafień

d h6 [m­m]
l [m­m]
Nr towaru
CAD
Dostępne
d h6 [m­m]:
25 mm
l [m­m]:
12 mm
Nr towaru:
23110.0610
CAD
Sworznie centrujące
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Waga: 87 g
Więcej szczegółów
d h6 [m­m]:
50 mm
l [m­m]:
20 mm
Nr towaru:
23110.0620
CAD
Sworznie centrujące
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 330 g
Więcej szczegółów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23110. Sworznie centrujące – odsadzone
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk