23130.0012 - Płaskie wpusty przesuwne

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

Ten artykuł 23130.0012 - Płaskie wpusty przesuwne / (b h6: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Pła­skie wpu­sty prze­suw­ne (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
Dla śrub ISO 4762 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M5
Nr towaru:
23130.0012
Dokumenty
Płaskie wpusty przesuwne
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M5
  • Waga: 11 g
Płaskie wpusty przesuwne

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Montaż

Przykręcane są do wpustów ustawczych urządzeń. Płaskie wpusty przesuwne przydatne są wtedy, jeżeli urządzenia przychodzą na maszyny o tej samej szerokości wpustu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23130.0012
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.