Zacisk mocujący Pitbull® do niskiego montażu o wysokiej sile mocującej i efekcie docisku. Pierścień O-ring służy do podniesienia zacisku podczas zwalniania.
The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.
The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.
The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.
The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:
Ten artykuł 23290.0062 - Zaciski mocujące Pitbull® / z tępą krawędzią (d: M4) jest wariantem grupy artykułów Zaciski mocujące Pitbull® (EH 23290.)
Clamp
Śruba
O-ring
The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles