Segmenty mocujące są szczególnie odpowiednie do wielokrotnego poziomego i pionowego mocowania. Segmenty mocujące mają zwartą budowę i dlatego umożliwiają zaciskanie bez interferencji geometrycznej.
Ten artykuł 23250.0012 - Segmenty mocujące / klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Segmenty mocujące (EH 23250.)
Korpus
Śruba
Sprężyna
Szczęki mocujące
Więcej informacji o segmentach mocujących znajdują się w rozdziale „Systemy wielokrotnego mocowania“.
Możliwy montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.
Dzięki wkręcaniu śruby mocującej oba uchwyty mocujące wysuwają się na zewnątrz i przyciskają obrabiane części do stałych ograniczników. W wersji z podwójnym klinem osiąga się dodatkowo pionową siłę mocującą. Droga przesunięcia klinowych segmentów mocujących wynosi przy M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 i M 16 = ± 1,5. Możliwy jest montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.
Nakrętki do rowków teowych EH 23010. należy zamówić oddzielnie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles