Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Siła mocowania maks.: 20 kN
Moment dociągający maks.: 43 Nm
Waga: 72 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Siła mocowania maks.: 30 kN
Moment dociągający maks.: 85 Nm
Waga: 233 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
50 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 1
d1 : M16
l: 57 mm – 65 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 50 kN
Moment dociągający maks.: 210 Nm
Waga: 581 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
7 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 1
d1 : M5
l: 20 mm – 25 mm
b1 : 22 mm
b2 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 4,2 mm
Siła mocowania maks.: 7 kN
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Waga: 30 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Siła mocowania maks.: 20 kN
Moment dociągający maks.: 43 Nm
Waga: 73 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Siła mocowania maks.: 30 kN
Moment dociągający maks.: 85 Nm
Waga: 234 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
50 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 1
d1 : M16
l: 57 mm – 64 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 50 kN
Moment dociągający maks.: 210 Nm
Waga: 577 g
show article view
Wersja:
podwójny klin, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
50 kN
Więcej szczegółów
podwójny klin, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 2
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 50 kN
Moment dociągający maks.: 85 Nm
Waga: 350 g
show article view
Wersja:
podwójny klin, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
80 kN
Więcej szczegółów
podwójny klin, szczęka mocująca żłobkowana, dwustronna – rysunek 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 80 kN
Moment dociągający maks.: 210 Nm
Waga: 906 g
show article view
Wersja:
podwójny klin, szczęka mocująca gładka, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
50 kN
Więcej szczegółów
podwójny klin, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 2
d1 : M12
l: 41 mm – 48 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 50 kN
Moment dociągający maks.: 85 Nm
Waga: 343 g
show article view
Wersja:
podwójny klin, szczęka mocująca gładka, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
80 kN
Więcej szczegółów
podwójny klin, szczęka mocująca gładka, dwustronna – rysunek 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 80 kN
Moment dociągający maks.: 210 Nm
Waga: 895 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna – rysunek 3
d1 : M8
l: 33 mm – 37 mm
b1 : 29 mm
l2 : 12 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
d2 : M5
h2 : 2,5 mm
Siła mocowania maks.: 20 kN
Moment dociągający maks.: 43 Nm
h3 : 7,5 mm
Waga: 84 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna – rysunek 3
d1 : M12
l: 46 mm – 53 mm
b1 : 41 mm
l2 : 18 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
b3 : 28 mm
d2 : M5
h2 : 4 mm
Siła mocowania maks.: 30 kN
Moment dociągający maks.: 85 Nm
h3 : 11 mm
Waga: 247 g
show article view
Wersja:
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna
Siła mocowania maks. [kN]:
50 kN
Więcej szczegółów
klin pojedynczy, szczęka mocująca z gwintem mocującym, dwustronna – rysunek 3
d1 : M16
l: 61 mm – 70 mm
b1 : 56 mm
l2 : 26 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
b3 : 40 mm
d2 : M5
h2 : 5 mm
Siła mocowania maks.: 50 kN
Moment dociągający maks.: 210 Nm
h3 : 14,5 mm
Waga: 618 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal narzędziowa, utwardzana, jasna
Śruba
Stal uszlachetniona, jakość 12.9
Sprężyna
Drut ze stali sprężynowej
NBR (O-Ring)
Szczęki mocujące
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Referencje
Więcej informacji o segmentach mocujących znajdują się w rozdziale „Systemy wielokrotnego mocowania“.
Montaż
Możliwy montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.
Działanie
Dzięki wkręcaniu śruby mocującej oba uchwyty mocujące wysuwają się na zewnątrz i przyciskają obrabiane części do stałych ograniczników. W wersji z podwójnym klinem osiąga się dodatkowo pionową siłę mocującą. Droga przesunięcia klinowych segmentów mocujących wynosi przy M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 i M 16 = ± 1,5. Możliwy jest montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.
Karta katalogowa EH 23250. Segmenty mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Nakrętki do rowków teowych EH 23010. należy zamówić oddzielnie.
Inne produkty
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.