Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Wersja:
z gładką szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
7 kN
z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
Wymiar wpustu: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
Moment dociągający maks.: 3 Nm
Waga: 566 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładką szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
15 kN
z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
Wymiar wpustu: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 9 Nm
Waga: 1342 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z gładką szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
18 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
21,5 kN
z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
Wymiar wpustu: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 21,5 kN
Moment dociągający maks.: 20 Nm
Waga: 3000 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
7 kN
z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
Wymiar wpustu: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
Moment dociągający maks.: 3 Nm
Waga: 571 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
15 kN
z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
Wymiar wpustu: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 9 Nm
Waga: 1340 g
Więcej szczegółów
Wersja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
18 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
21,5 kN
z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
Wymiar wpustu: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 21,5 kN
Moment dociągający maks.: 20 Nm
Waga: 3100 g
Więcej szczegółów
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Referencje
Zintegrowana nakładka jest wyposażona w gwint mocujący m.in. dla sworzni EH 22690., podstawek wahliwych EH 22730. / EH 22740.
Karta katalogowa EH 23210. Dociski – bez dźwigni, z podstawą
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 17.01.2022
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
What are the benefits of down-hold clamps compared to a machine vice?
Down-hold clamps possess a minimal interfering contour and can be positioned with great flexibility thanks to the matching holding plates. They also come in a version with clamping lever that can be operated without the help of tools.