23061.2403 - Podkładki dystansowe

Do zwiększania wysokości mocowania naprężaczy nasadzanych EH 23310. oraz jako kompensacja wysokości dla punktów podparcia.

Ten artykuł 23061.2403 - Podkładki dystansowe / (d1: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Pod­kład­ki dy­stan­so­we (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
Dla śrub [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
3 mm
Dla śrub [mm]:
M24
Nr towaru:
23061.2403
Dokumenty
Podkładki dystansowe
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 3 mm
  • Dla śrub: M24
  • Waga: 53 g
Podkładki dystansowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23061.2403
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.