23060.0024 - Podkładki dystansowe
DIN 6340 ulepszone cieplnie

Obrobione cieplnie podkładki dystansowe(podkładki) są produkowane zgodnie z DIN 6340.

Ten artykuł 23060.0024 - Podkładki dystansowe DIN 6340 ulepszone cieplnie / (d1: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Pod­kład­ki dy­stan­so­we DIN 6340 ulepszone cieplnie (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Dla śrub [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
8 mm
Dla śrub [mm]:
M24
Nr towaru:
23060.0024
Dokumenty
Podkładki dystansowe
  • d1: 25 mm
  • d2: 60 mm
  • s: 8 mm
  • Dla śrub: M24
  • Waga: 122 g
Podkładki dystansowe

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, uszlachetniona, tłoczona, cięta mechanicznie, fosforanowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23060.0024
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.