23310.0244 - Cylindry pionowe

Cylindry pionowe mogą służyć do zwiększenia wysokości mocowania naprężaczy nasadzanych EH 23310.. Mogą być również stosowane w połączeniu ze sworzniami stykowymi (EH 22680.), sworzniami (EH 22690) i nakładkami wahadłowymi (EH 22730. - EH 22741.).

Ten artykuł 23310.0244 - Cylindry pionowe / (d1 -0,1: 90 mm, l1 ±0,02: 300 mm, d2: M24) jest wariantem grupy artykułów Cy­lin­dry pio­no­we (EH 23310.)

ry­su­nek
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
ry­su­nek:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
300 mm
d2 [mm]:
M24
Nr towaru:
23310.0244
Dokumenty
Cylindry pionowe
  • rysunek 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 300 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • SW: 65 mm
  • Waga: 13820 g
Cylindry pionowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23310.0244
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze nasadzane
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.