23400.0085 - Sworznie osiowe

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Nr towaru:
23400.0085
Dokumenty
Sworznie osiowe
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • Waga: 12 g
Sworznie osiowe

Materiał

Fulcrum Pin

  • Stal nierdzewna 1.4021, uszlachetniona

Pierścień zabezpieczający

  • Stal nierdzewna 1.4310

Referencje

Nadaje się do dźwigni mimośrodowych EH 23390. i podobnych zastosowań.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23400.0085
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.