23111.0864 - Tuleje mocujące
dla sworzni osiowych, na wcisk

Te tuleje mocujące dla sworzni mocujących są montowane w ich części odpowiadającej.

Ten artykuł 23111.0864 - Tuleje mocujące dla sworzni osiowych, na wcisk / (d1 F6: 20 mm) jest wariantem grupy artykułów Tu­le­je mo­cu­ją­ce dla sworzni osiowych, na wcisk (EH 23111.)

Ma­te­riał
d1 F6 [mm]
d2 +0,01 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 +0,01 [mm]:
28,03 mm
Nr towaru:
23111.0864
Dokumenty
Tuleje mocujące
  • Stal nierdzewna
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 +0,01: 28,03 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 32,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 8,42 mm
  • l3: 17,1 mm
  • Otwór ustalający D2 H7: 28 mm
  • Otwór ustalający D5 +1: 34 mm
  • Otwór ustalający T1 ±0,02: 8,75 mm
  • Otwór ustalający T2 min.: 22 mm
  • Waga: 39 g
Tuleje mocujące

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana

Montaż

Tuleje mocujące wciskane do sworzni blokujących pozycjonujących wkłada się do stołu urządzenia lub płyty mocującej z lekkim naciskiem.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23111.0864
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Skrócona instrukcja obsługi pozycjonujących sworzni mocujących (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie osiowe
Kategoria:
Opis produktu
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.