Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 3 trafień
Siła trzymania F1 [kN]:
1,6 kN
stal
Rozmiar nominalny: 3
d1 : 4 mm
d2 : 5,2 mm
d3 : 5,2 mm
b1 : 38 mm
b2 : 19,5 mm – 23,5 mm
h1 : 47 mm
h2 : 99 mm
h3 min.: 24 mm
h3 maks.: 49 mm
h4 min.: 5 mm
h4 maks.: 30 mm
h5 : 11 mm
l1 : 91 mm
l2 : 158 mm
l3 : 6,4 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 13 mm
Siła trzymania F1 : 1,6 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 146 g
Więcej szczegółów
Siła trzymania F1 [kN]:
3,2 kN
stal
Rozmiar nominalny: 4
d1 : 6 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 6,5 mm
b1 : 48 mm
b2 : 24,5 mm – 32 mm
h1 : 70 mm
h2 : 136 mm
h3 min.: 34,5 mm
h3 maks.: 64 mm
h4 min.: 7 mm
h4 maks.: 36 mm
h5 : 14 mm
l1 : 125 mm
l2 : 190 mm
l3 : 8 mm
l4 : 6 mm
l5 : 35 mm
l6 : 19 mm
Siła trzymania F1 : 3,2 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 358 g
Więcej szczegółów
Siła trzymania F1 [kN]:
7 kN
stal
Rozmiar nominalny: 5
d1 : 8 mm
d2 : 8,5 mm
d3 : 8,5 mm
b1 : 65 mm
b2 : 35 mm – 46 mm
h1 : 94,5 mm
h2 : 168 mm
h3 min.: 43 mm
h3 maks.: 81 mm
h4 min.: 9 mm
h4 maks.: 47 mm
h5 : 19 mm
l1 : 151 mm
l2 : 239 mm
l3 : 9,5 mm
l4 : 8 mm
l5 : 54 mm
l6 : 32 mm
Siła trzymania F1 : 7 kN
Operating temperature range min.: -10 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 791 g
Więcej szczegółów
Materiał
Zacisk
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Nit
Uchwyt
Zaczep
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Karta katalogowa EH 23330. Zapięcia – pionowy, z przylgą poziomą
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.