The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.
Do centrowania i mocowania przedmiotów z otworami wewnętrznymi.
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
Ten artykuł 23340.0106 - Centrujące trzpienie mocujące / (d1: 14,2 mm, d2 min.: 12,2 mm) jest wariantem grupy artykułów Centrujące trzpienie mocujące (EH 23340.)
Korpus
Śruba napinająca
Wersja specjalna na zapytanie.
Centrujący trzpień do mocowania musi być dopasowany do danej średnicy mocowania (np. przez toczenie, frezowanie). Należy przy tym pamiętać, że centrujący trzpień do mocowania powinien być przed obróbką rozszerzony o ok. 0,1 mm powyżej średnicy mocowania. Dla celów tej obróbki w dostawie ujęta jest odpowiednia nakrętka.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles