EH 25164.
Hinges from zinc die-cast with lock-in positions hold door and covers in fixed positions. It avoids undesired automatic closing or opening. This is an advantage for example when filling machines and facilities or during maintenance and repairs.
The version with the lock-in positions -3° and 117° (picture 2) also ensures that the door or cover presses slightly against the housing frame by the -3° when closed.
These hinges from zinc die-cast are characterised by their simple and timeless design.
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Korpus
Oś
Sprężyna
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022
Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.