25160.0640 - Płytki dystansowe
do zawiasów

Płytki dystansowe służą do kompensacji wysokości podczas montażu zawiasów.

Ten artykuł 25160.0640 - Płytki dystansowe do zawiasów / (l1: 40 mm, b1: 14,5 mm, h: 5 mm) jest wariantem grupy artykułów Płyt­ki dy­stan­so­we do zawiasów (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
5 mm
Nr towaru:
25160.0640
Dokumenty
Płytki dystansowe
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Waga: 20 g
Płytki dystansowe

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4301, matowa, szlifowana wibracyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25160.0640
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.