25160.0610 - Płytki dystansowe
do zawiasów

Płytki dystansowe służą do kompensacji wysokości podczas montażu zawiasów.

Ten artykuł 25160.0610 - Płytki dystansowe do zawiasów / (l1: 30 mm, b1: 10,8 mm, h: 1,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Płyt­ki dy­stan­so­we do zawiasów (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1,5 mm
Nr towaru:
25160.0610
Dokumenty
Płytki dystansowe
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Waga: 3,3 g
Płytki dystansowe

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4301, matowa, szlifowana wibracyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25160.0610
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.