25160.0810 - Ograniczniki
do zawiasów

Ograniczniki są używane w celu ograniczenia kąta obrotu zawiasu. Element działa również jako tłumiący element oporowy.

Ten artykuł 25160.0810 - Ograniczniki do zawiasów / (l1: 50 mm, h1: 4 mm) jest wariantem grupy artykułów Ogra­nicz­ni­ki do zawiasów (EH 25160.)

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
4 mm
b [mm]:
15 mm
Nr towaru:
25160.0810
Dokumenty
Ograniczniki
  • l1: 50 mm
  • h1: 4 mm
  • b: 15 mm
  • d: 6,3 mm
  • h2: 9,2 mm
  • l2: 30 mm
  • α ~: 150°
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 13 g
Ograniczniki

Materiał

Listwa mocująca

  • Odlew stalowy, ocynkowany, pokryty tworzywem sztucznym, zgodny z RAL 9005, czarny, mat strukturalny.

Ogranicznik

  • NBR

Montaż

Ogranicznik jest dokręcony do zawiasu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25160.0810
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.