Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 76 trafień
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Siła sprężyny R: ~ 330 N/mm
Obciążalność maks.: 3300 N
Droga sprężynowania: ~ 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 236 g
show article view
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 ±1,5: 70 mm
l1 ±1,5: 45 mm
d2 : M10
l2 : 27 mm
s: 3 mm
Siła sprężyny R: ~ 356 N/mm
Obciążalność maks.: 4000 N
Droga sprężynowania: ~ 11,25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 380 g
show article view
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M12
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Siła sprężyny R: ~ 450 N/mm
Obciążalność maks.: 4500 N
Droga sprężynowania: ~ 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 410 g
show article view
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 55 mm
d2 : M12
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Siła sprężyny R: ~ 320 N/mm
Obciążalność maks.: 4400 N
Droga sprężynowania: ~ 13,75 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 515 g
show article view
Materiał
Podkładka
Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
Tuleja gwintowana
Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
Korpus
Kauczuk naturalny (NR), czarny
Śruba
Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
Karta katalogowa EH 25150. Wibroizolatory metalowo-gumowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.