Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 36 trafień
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 282 N/mm
Obciążalność maks.: 480 N
Droga sprężynowania: 1,7 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 2,8 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 213 N/mm
Obciążalność maks.: 373 N
Droga sprężynowania: 1,75 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 3,8 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 68 N/mm
Obciążalność maks.: 240 N
Droga sprężynowania: 3,5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 5,6 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 1870 N/mm
Obciążalność maks.: 1870 N
Droga sprężynowania: 1 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 5,4 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 349 N/mm
Obciążalność maks.: 698 N
Droga sprężynowania: 2 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 8 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 135 N/mm
Obciążalność maks.: 540 N
Droga sprężynowania: 4 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 32 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 1680 N/mm
Obciążalność maks.: 1680 N
Droga sprężynowania: 1 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 32 mm
h: 9 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 548 N/mm
Obciążalność maks.: 1233 N
Droga sprężynowania: 2,25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 16 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 32 mm
h: 18 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 212 N/mm
Obciążalność maks.: 850 N
Droga sprężynowania: 4 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 23 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 38 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 1500 N/mm
Obciążalność maks.: 1500 N
Droga sprężynowania: 1 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 17 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 38 mm
h: 10 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 704 N/mm
Obciążalność maks.: 1760 N
Droga sprężynowania: 2,5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 25 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 38 mm
h: 20 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 230 N/mm
Obciążalność maks.: 920 N
Droga sprężynowania: 4 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 37 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 50 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 3600 N/mm
Obciążalność maks.: 3600 N
Droga sprężynowania: 1 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 39 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 50 mm
h: 11 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 1223 N/mm
Obciążalność maks.: 3670 N
Droga sprężynowania: 3 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 51 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 50 mm
h: 22 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 500 N/mm
Obciążalność maks.: 2500 N
Droga sprężynowania: 5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 74 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 64 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 1460 N/mm
Obciążalność maks.: 1460 N
Droga sprężynowania: 1 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 66 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 64 mm
h: 13 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 2016 N/mm
Obciążalność maks.: 6050 N
Droga sprężynowania: 3 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 95 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym – rysunek 1
d1 : 64 mm
h: 26 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 616 N/mm
Obciążalność maks.: 3700 N
Droga sprężynowania: 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 141 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 282 N/mm
Obciążalność maks.: 480 N
Droga sprężynowania: 1,7 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 2,9 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 213 N/mm
Obciążalność maks.: 373 N
Droga sprężynowania: 1,75 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 5,1 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 68 N/mm
Obciążalność maks.: 240 N
Droga sprężynowania: 3,5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 6,9 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 1870 N/mm
Obciążalność maks.: 1870 N
Droga sprężynowania: 1 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 6,9 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 349 N/mm
Obciążalność maks.: 698 N
Droga sprężynowania: 2 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 9,3 g
show article view
Wersja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
Więcej szczegółów
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Siła sprężyny R: 135 N/mm
Obciążalność maks.: 540 N
Droga sprężynowania: 4 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 13 g
show article view
Materiał
Podkładka
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Korpus
Karta katalogowa EH 25150. Odbojniki gumowe – niska budowa
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.