Od­boj­ni­ki gu­mo­we cylindryczny, montaż czołowy

EH 25150.

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

d1 [mm]
h [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
d1 [mm]:
16 mm
h [mm]:
8 mm
Nr towaru:
25150.1516
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 16 mm
  • h: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: 8 mm
  • s: 1 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 140 N/mm
  • Obciążalność maks.: 280 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 120 °C
  • Waga: 2 g
Więcej szczegółów
Odbojniki gumowe
d1 [mm]:
20 mm
h [mm]:
10 mm
Nr towaru:
25150.1520
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 20 mm
  • h: 10 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: 9,5 mm
  • s: 1,2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 148 N/mm
  • Obciążalność maks.: 370 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 120 °C
  • Waga: 4 g
Więcej szczegółów
Odbojniki gumowe
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
12 mm
Nr towaru:
25150.1525
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 25 mm
  • h: 12 mm
  • d2: 6,4 mm
  • d3: 12,2 mm
  • s: 1,6 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 210 N/mm
  • Obciążalność maks.: 630 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 120 °C
  • Waga: 7 g
Więcej szczegółów
Odbojniki gumowe
d1 [mm]:
35 mm
h [mm]:
16 mm
Nr towaru:
25150.1535
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 35 mm
  • h: 16 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 345 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1380 N
  • Droga sprężynowania: ~ 4 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 120 °C
  • Waga: 19 g
Więcej szczegółów
Odbojniki gumowe
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Nr towaru:
25150.1542
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 360 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1800 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 120 °C
  • Waga: 31 g
Więcej szczegółów
Odbojniki gumowe
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Nr towaru:
25150.1543
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 10,5 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 360 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1800 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 120 °C
  • Waga: 37 g
Więcej szczegółów
Odbojniki gumowe
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Nr towaru:
25150.1556
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 577 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3460 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 120 °C
  • Waga: 63 g
Więcej szczegółów
Odbojniki gumowe
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Nr towaru:
25150.1557
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 577 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3460 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 120 °C
  • Waga: 79 g
Więcej szczegółów
Odbojniki gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal nierdzewna 1.4301

Korpus

  • NBR
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25150. Odbojniki gumowe – cylindryczny, montaż czołowy
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.