24540.0025 - Uchwyty grzybkowe

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
ry­su­nek:
z gwintem wewnętrznym
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Nr towaru:
24540.0025
Dokumenty
Uchwyty grzybkowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 11 g
Uchwyty grzybkowe

Materiał

Uchwyt grzybkowy

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne

Tuleja

  • Mosiądz
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24540.0025
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.