24512.0130 - Uchwyty T

Wer­sja
ry­su­nek
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Nr towaru:
24512.0130
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Waga: 48 g
Uchwyty T

Materiał

  • Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24512.0130
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.