24512.0020 - Uchwyty T

Wer­sja
ry­su­nek
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24512.0020
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Waga: 31 g
Uchwyty T

Materiał

  • Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24512.0020
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.