Uchwy­ty z re­gu­lo­wa­nym mo­men­tem

EH 24710.

Uchwyty z regulowanym momentem są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest ograniczenie siły wywieranej przy dokręcaniu.

Uchwyt, podobny do nakrętki radełkowanej/śruby radełkowanej, ze zintegrowanym mechanizmem dynamometrycznym pozwala na zdefiniowanie ograniczenia momentu obrotowego podczas dokręcania. Osiągnięcie momentu obrotowego skutkuje „przeskoczeniem”. Do zwolnienia moment obrotowy jest przenoszony w nieskończoność.

Uchwyty łączą funkcjonalność klucza zapadkowego z nowoczesną i ergonomiczną konstrukcją nakrętki radełkowanej / śruby radełkowanej.

Twój wybór zwrócił 62 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24710.0606
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 347 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24710.0607
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 355 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24710.0608
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 363 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24710.0609
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 367 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0700
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 266 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0701
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 339 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0702
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 277 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0703
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 280 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0704
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 355 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0705
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 344 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0706
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 347 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0707
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 355 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0708
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 363 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24710.0709
CAD
Dokumenty
Uchwyty z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 367 g
show article view
Uchwyty z regulowanym momentem

Materiał

Pokrywa

  • Termoplastyczny PA 6, jasno szary, zgodny RAL 7035

Mechanizm momentu obrotowego

  • Stal utwardzana

Uchwyt

  • Aluminium, anodowane na czarno

Część wewnętrzna

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24710. Uchwyty z regulowanym momentem
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.