24530.0071 - Uchwyty cylindryczne
obrotowe

Uchwyt cy­lin­drycz­ny
Część osi
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Uchwyt cy­lin­drycz­ny:
Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Część osi:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Nr towaru:
24530.0071
Dokumenty
Uchwyty cylindryczne
  • Termoutwardzalny, Stal
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 177 g
Uchwyty cylindryczne

Materiał

Część osi

  • Stal cynkowana galwanicznie

Uchwyt cylindryczny

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24530.0071
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.