24450.0116 - Stałe uchwyty obłe
DIN 39

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
24450.0116
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2, Stal
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Waga: 43 g
  • SW: 3 mm
Stałe uchwyty obłe

Materiał

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24450.0116
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.