24532.0128 - Rączki składane
obrotowe

d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24532.0128
Dokumenty
Rączki składane
  • Stal nierdzewna
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 225 g
Rączki składane

Materiał

Część osi

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Działanie

W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji

spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24532.0128
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.