24460.0036 - Obrotowe uchwyty obłe
DIN 98

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24460.0036
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Waga: 569 g
Obrotowe uchwyty obłe

Materiał

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24460.0036
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.