24731.0045 - Uchwyty krzyżowe ze śrubą
podobne do DIN 6335, stal nierdzewna

Te śruby z uchwytami krzyżowymi są produkowane zgodnie z normą DIN 6335, jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te uchwyty krzyżowe ze śrubami są odpowiednie do  używania w aplikacjach o wyjątkowo higienicznych wymaganiach. 

Ten artykuł 24731.0045 - Uchwyty krzyżowe ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 55 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty krzy­żo­we ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna (EH 24731.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Nr towaru:
24731.0045
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Waga: 149 g
Uchwyty krzyżowe ze śrubą

Materiał

Uchwyt

  • stal nierdzewna, piaskowana na matowo 

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24731.0045
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.