24690.0160 - Śruby gwiazdowe
Stal nierdzewna

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24690.0160
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Waga: 155 g
Śruby gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4301

Uwagi

Uchwyt: Blacha tłoczona. Piasta: Spawana doczołowo

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24690.0160
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.