24321.0020 - Uchwyty Rurowe

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.

Aluminiowe uchwyty rurowe charakteryzują się ergonomiczną i solidną konstrukcją oraz nowoczesnym designem. Ta wersja jest wyposażona w uchwyt kątowy.

Ten artykuł 24321.0020 - Uchwyty Rurowe / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 300 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty Ru­ro­we (EH 24321.)

Kolor
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Nr towaru:
24321.0020
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Waga: 280 g
Uchwyty Rurowe

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Uchwyt

  • Aluminium, anodowane

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Montaż

Montaż od tyłu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24321.0020
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.