Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.
Aluminiowe uchwyty rurowe charakteryzują się ergonomiczną i solidną konstrukcją oraz nowoczesnym designem. Ta wersja jest wyposażona w uchwyt kątowy.
Ten artykuł 24321.0015 - Uchwyty Rurowe / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyty Rurowe (EH 24321.)
Pokrywa
Uchwyt
Wersja specjalna na zapytanie.
Montaż od tyłu.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles