24310.0170 - Uchwyt w kształcie litery U
z podkładkami

Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach.

Zaokrąglone uchwyty w kształcie litery U charakteryzują się ergonomiczną i stabilną konstrukcją oraz prostym i ponadczasowym wzornictwem.

Ten artykuł 24310.0170 - Uchwyt w kształcie litery U z podkładkami / Stal chromowana (d1: 10 mm, l ±0,5: 235 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyt w kształ­cie li­te­ry U z podkładkami (EH 24310.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal chromowana
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
Nr towaru:
24310.0170
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Stal
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Waga: 183 g
Uchwyt w kształcie litery U

Materiał

Uchwyt

  • Stal chromowana

Podkładka

  • Odlew cynkowy, niklowany

Montaż

Podkładka gwarantuje dobrą powierzchnię styku. Pasujące podkładki dostarczane razem z zamówieniem.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24310.0170
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.