Twój wybór zwrócił 54 trafień
Wersja:
z uchwytem cylindrycznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z uchwytem cylindrycznym – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 81 g
show article view
Wersja:
z uchwytem cylindrycznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z uchwytem cylindrycznym – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 103 g
show article view
Wersja:
z uchwytem cylindrycznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z uchwytem cylindrycznym – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 133 g
show article view
Wersja:
z uchwytem cylindrycznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z uchwytem cylindrycznym – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 125 g
show article view
Wersja:
z uchwytem cylindrycznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z uchwytem cylindrycznym – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 168 g
show article view
Wersja:
z uchwytem cylindrycznym
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- z uchwytem cylindrycznym – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 216 g
show article view
Materiał
Uchwyt Dźwigni
- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
Gałka kulista
- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319
Uchwyt cylindryczny
- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Karta katalogowa EH 24350. Ramiona dźwigni
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności