24350.0130 - Ramiona dźwigni

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z uchwytem cylindrycznym
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24350.0130
Dokumenty
Ramiona dźwigni
  • z uchwytem cylindrycznym – rysunek 2, Stal
  • d1: 10 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 50 g
Ramiona dźwigni

Materiał

Uchwyt Dźwigni

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Gałka kulista

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Uchwyt cylindryczny

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24350.0130
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.